• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Consolidated Padlock

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

GY-067

 
Part Number
GY-067
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Character (Numbers) Combined Tablet Material Zinc Diecast Main Body Width(mm) 33
Full Length(mm) 80 Main Body Overall Length(mm) 34 Size D(mm) 23
Size E(mm) 25 Hanger diameter(φ mm) 6 Main Body Thickness(mm) 15.5
Header dimension(mm) W55×H120×D17

Please check the type/dimensions/specifications of the part GY-067 in the Consolidated Padlock series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GY-067 ในชุด Consolidated Padlock

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)