(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดำเนินการ อุปกรณ์ควบคุม ระบบ สำหรับ เครื่องลำเลียงชิ้นงาน โดยใช้การตั้งค่าตัวจับเวลาและหมายเลขโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น(1)ใช้ได้กับการตั้งเวลาและหมายเลขโปรแกรมเท่านั้น (2) ลดพื้นที่การติดตั้งที่ต้องการลงอย่างมาก (3) ราคาถูกและการจัดส่งที่รวดเร็ว
ชนิด | ตัวควบคุม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | ทรานซิสเตอร์ 24 V DC, รีเลย์ MOS รูป AC / 230 V DC | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | AC 100 ถึง 115 V / 200 ถึง 230 V |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-UE300 ในชุด อุปกรณ์ควบคุม I / O
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง