(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Can also be used with food and medicines.
[Features]
· Since the inside of the truck can be finished smoothly over the entire circumference, all fine workpieces can be discharged without leaving.
· Workpiece clogging inside the bowl is almost zero.
· Internal surface has SUS base material kept as it is.
◆ See here if you are having trouble selecting a part feeder
รหัสสินค้า |
---|
K-B25LSD39 |
K-B32LSD491 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (φมม) | B (φมม) | ความจุโดยประมาณจนถึง สเตจ แรก (ℓ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,138.95 | PARTS FEEDER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 390 | 137 | 2.5 | ||
฿ 63,079.31 | PARTS FEEDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 496 | 156 | 3.2 |
กำลังโหลด …
ทิศทางอุปทาน | ทวนเข็มนาฬิกา | จำนวนขดลวด | 2 | วัสดุ | SUS |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบ ชาม | แผ่นเหล็กแบบ SUS | รูปแบบ ก้นชาม | ไม่มีก้น ( สเปค ด้านล่างแยกต่างหาก) | ราง | 1 เลน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง