• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Chrysanthemum Leaf Hook

Chrysanthemum Leaf Hook

Shape / Multi-hook
/ Hook part material / Iron casting
/ Fixing method / Screw fixing type
/ Pitch P (mm) / 11.5
/ Dimension L (mm) / 65
/ Dimension W (mm) / 19
/ Dimension H (mm) / 68
/ Dimension A (mm) / 31
/ Screws used (mm) / 3.1 × 16
/ Header dimension (mm) / W75 × H100 × D20
/ color / Nickel

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

00030659

 
Part Number
00030659
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 00030659 in the Chrysanthemum Leaf Hook series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 00030659 ในชุด Chrysanthemum Leaf Hook

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)