(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]
· Ultra-small size with a minimum pitch of 8 mm. Fits on the palm of your hand.
· The drive source type can be selected to match the equipment being used.
· Two types of sensor option with motor are available; The 2-phase stepping type "CVK" and the αSTEP (DC power supply type) from Oriental Motor.
● Examples of workpiece transfer units that can be selected for each scenario
● Dedicated inquiry form for selection support, demo machine rental is available.
Also accepting requests for document of various products.
Click here for the machine engineering inquiry form
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | จำนวนวงจร | มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม | เซนเซอร์ ภายนอก | พิทช์ สูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,146.13 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 80 | 2 | ไม่ | ไม่ | 56 | ||
฿ 38,144.35 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 80 | 2 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส | 1 ชิ้น | 56 | ||
฿ 44,060.29 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 80 | 2 | มอเตอร์ αstep | 1 ชิ้น | 56 | ||
฿ 30,524.26 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 80 | 3 | ไม่ | ไม่ | 28 | ||
฿ 41,522.48 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 80 | 3 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส | 1 ชิ้น | 28 | ||
฿ 47,438.42 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 80 | 3 | มอเตอร์ αstep | 1 ชิ้น | 28 | ||
฿ 32,213.85 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 80 | 4 | ไม่ | ไม่ | 18 | ||
฿ 43,212.08 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 80 | 4 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส | 1 ชิ้น | 18 | ||
฿ 49,128.02 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 80 | 4 | มอเตอร์ αstep | 1 ชิ้น | 18 | ||
฿ 35,591.84 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 80 | 5 | ไม่ | ไม่ | 14 | ||
฿ 46,590.06 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 80 | 5 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส | 1 ชิ้น | 14 | ||
฿ 52,506.00 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 80 | 5 | มอเตอร์ αstep | 1 ชิ้น | 14 | ||
฿ 40,666.69 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 120 | 6 | ไม่ | ไม่ | 18 | ||
฿ 51,664.92 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 120 | 6 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส | 1 ชิ้น | 18 | ||
฿ 57,580.85 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 120 | 6 | มอเตอร์ αstep | 1 ชิ้น | 18 | ||
฿ 44,044.68 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 120 | 7 | ไม่ | ไม่ | 15 | ||
฿ 55,042.90 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 120 | 7 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส | 1 ชิ้น | 15 | ||
฿ 60,958.84 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 120 | 7 | มอเตอร์ αstep | 1 ชิ้น | 15 | ||
฿ 45,734.27 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 120 | 8 | ไม่ | ไม่ | 13 | ||
฿ 56,739.48 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 120 | 8 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส | 1 ชิ้น | 13 | ||
฿ 62,648.43 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 120 | 8 | มอเตอร์ αstep | 1 ชิ้น | 13 | ||
฿ 49,112.24 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 120 | 9 | ไม่ | ไม่ | 11 | ||
฿ 60,110.48 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 120 | 9 | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 2 เฟส | 1 ชิ้น | 11 | ||
฿ 66,026.42 | MEG PICHCHANGER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 120 | 9 | มอเตอร์ αstep | 1 ชิ้น | 11 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 30 | สเปค ดำเนินงาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ฟรี | ฝาครอบ เซนเซอร์ ภายนอก | - |
---|---|---|---|---|---|
พิทช์ ต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 8 | รอบเวลาที่เร็วที่สุด(วินาที) | 0.1 | สามารถขนส่ง มวล สูงสุดของเวลาที่เร็วที่สุด(ก.) | 50 |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (เมื่อหน่วยได้ ยึดอยู่กับที่)(ก.) | 150 | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (เมื่อหน่วยเคลื่อนที่)(ก.) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง