(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและยาว ใช้งานง่าย
· ยืดหยุ่น สะดวกในการวางท่อ และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
· ท่อที่มีขนาดที่กำหนด 40 ขึ้นไปจะมีสัญลักษณ์ระบุความยาวที่ตัวท่อ (ระบุความยาวที่เหลือทุกๆ 1 ม.) (ท่อที่มีขนาดที่กำหนด 25 และ 32 จะไม่มีสัญลักษณ์ระบุความยาว)
[การใช้งาน]
· สำหรับงานวิศวกรรมโยธา งานก่อสร้าง
· สำหรับงานเกษตรและงานระบบน้ำ
· สำหรับวิศวกรรมและเหมืองแร่
รหัสสินค้า |
---|
D-25-[1-100/1]M |
D-32-[1-100/1]M |
D-40-[1-100/1]M |
D-50-[1-100/1]M |
D-65-[1-100/1]M |
D-75-[1-100/1]M |
D-100-[1-100/1]M |
D-125-[1-100/1]M |
D-150-[1-100/1]M |
D-200-[1-100/1]M |
D-250-[1-100/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความดัน ที่อนุญาตที่อุณหภูมิปกติ (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 0.70 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 0.70 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | 0.50 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 0.50 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 | 0.40 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 0.40 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 0.40 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 125 | 0.30 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 0.30 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | 0.30 | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 250 | 0.20 | 1 ~ 100 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีน้ำเงิน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง