(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ข้อมูลสินค้า]
· <รายการทั่วไป>
· ชนิดตัวสินค้าหลัก: ชนิดมือจับแบบหมุน
· พิตช์ P (มม.): 84
· วัสดุตัวเรือน : สแตนเลส
· ความสูง H (มม.): 22
· ฟังก์ชันเพิ่มเติม : ไม่มี
· วิธีติดตั้ง: สกรูเกลียวไม้
· รูปทรงหน้าตัดมือจับ: อื่น ๆ
· ขนาด L (มม.): 100
· ขนาด W (มม.): 22
· ความลึกของชิ้นส่วนยึด (มม.): 26
· ขนาดส่วนหัว (มม.): W50 × H150 × D27
พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 84 | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง มือจับ หมุนหมุน | วิธีการติดตั้ง | ใช้ สกรูเกลียวไม้ ยึดบน พื้นผิว จนกว่าจะไม่สามารถขัน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | อื่น ๆ | มิติ L(มิลลิเมตร) | 100 | มิติ W(มิลลิเมตร) | 22 |
ความลึกส่วนการติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 26 | มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) | W50×H150×D27 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง