(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่สุด FSBEARING ผลิตโดยผู้ผลิตรายใหญ่จากประเทศจีนที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าเกี่ยวกับตลับลูกปืน นับตั้งแต่ก่อตั้งใน ค.ศ. 1988 บริษัทได้ทำการลงทุนเชิงรุกและวิจัยพัฒนา และขณะนี้กำลังส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย โดยได้รับการชื่นชมว่ามีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ
รหัสสินค้า |
---|
UCPA203 |
UCPA204 |
UCPA205 |
UCPA206 |
UCPA207 |
UCPA208 |
UCPA209 |
UCPA210 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 338.78 | FSZ BEARINGUNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 17 | 30.2 | ||
฿ 303.99 | FSZ BEARINGUNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 30.2 | ||
฿ 333.02 | FSZ BEARINGUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 36.5 | ||
฿ 420.80 | FSZ BEARINGUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 42.9 | ||
฿ 526.93 | FSZ BEARINGUNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 47.6 | ||
฿ 628.24 | FSZ BEARINGUNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 49.2 | ||
฿ 738.00 | FSZ BEARINGUNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 45 | 54.2 | ||
฿ 949.67 | FSZ BEARINGUNIT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 57.2 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | ประเภทของบล็อกหมอน | ความกว้างที่แคบ | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง