• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Stainless Steel Dam Installment

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

00059501

 
Part Number
00059501
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPart Name
2 Day(s) or more Stainless steel dam latch (90 mm)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Body Material SUS316 Size A(mm) 97 Size B(mm) 36
Size C(mm) 27 Size D(mm) 37 Header dimension W130×H120×D25

Please check the type/dimensions/specifications of the part 00059501 in the Stainless Steel Dam Installment series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 00059501 ในชุด Stainless Steel Dam Installment