(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· <รายการทั่วไป>
· ประเภทตัวเรือน: แดมเปอร์, แรงบิด, บานพับสปริง
· สภาพแวดล้อมการใช้งาน : มาตรฐาน
· วัสดุตัวเรือน : เหล็ก
· ความกว้าง (mm): 44
· ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม : สปริงในตัว
· วิธีการติดตั้ง : ล็อคสกรู
· ประเภทรูสกรูติดตั้ง : ดอกสว่านเคาน์เตอร์ซิงค์
· ปริมาณ : 2
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | ความยาว(มิลลิเมตร) | 63 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็ก | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 44 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สปริง แบบฝัง |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ปาด | ปริมาณ | 2 ชิ้น |
มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) | W75×H120×D37 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-713 ในชุด บานพับสปริง (สองทาง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง