1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสปริง (ทางเดียว)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

DAMPER HINGES/ SPRING HINGES

บานพับสปริง (ทางเดียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 304.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· <รายการทั่วไป>
· ประเภทตัวเรือน: แดมเปอร์, แรงบิด, บานพับสปริง
· สภาพแวดล้อมการใช้งาน : มาตรฐาน
· วัสดุตัวเรือน : เหล็ก
· ความกว้าง (mm): 43
· ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม : สปริงในตัว
· วิธีการติดตั้ง : ล็อคสกรู
· ประเภทรูสกรูติดตั้ง : ดอกสว่านเคาน์เตอร์ซิงค์
· ความหนาของแผ่นเพลท (mm) : 1
· ปริมาณ : 2

รหัสสินค้า
P-712
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 304.33

DAMPER HINGES/ SPRING HINGES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง ความยาว(มิลลิเมตร) 76 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็ก ความกว้าง(มิลลิเมตร) 43 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สปริง แบบฝัง
วิธีการติดตั้ง สกรู ประเภทรู สกรูติดตั้ง ปาด ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1
ปริมาณ 2 ชิ้น มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) W120×H120×D25