• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Angle Hinge

Angle Hinge

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Usage environment: standard
· Body material: zinc die casting
· Additional functions: None
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Quantity: 1 piece
· Header Dimensions (mm): W95 × H120 × D37
· Color: AB color
· Size A × B (mm): 24 × 24
· Length C (mm): 20
· Length D (mm): 47.5
· Cup diameter E (ømm): 34

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

P-679

 
Part Number
P-679
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Type Back hinge / hidden hinge Operating Environment Standard Additional Function No
Mounting Method Screw Mounting Screw Hole Type Countersinks Qty. 1 pc.
Header dimension(mm) W95×H120×D37 Color AB Color Size A×B(mm) 24×24
Length C(mm) 20 Length D(mm) 47.5 Cup Diameter E(φ mm) 34

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-679 in the Angle Hinge series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-679 ในชุด Angle Hinge