1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสแตนเลสยาว

บานพับสแตนเลสยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 240.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Hilogik บานพับแบน บานพับใบไม้ บานพับสแตนเลสยาว

รหัสสินค้า
00017471
00017473
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 240.38

FLAT HINGES 1 ชิ้น 31 วัน 210

฿ 252.36

FLAT HINGES 1 ชิ้น 31 วัน 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน บานพับ อะลูมิเนียม ยาว สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 30 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
วิธีการติดตั้ง สกรู ประเภทรู สกรูติดตั้ง ปาด ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 0.6
ปริมาณ 1 ชิ้น สเปค ความหนา : 1.3 mm