1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์ CS-Touch สำหรับมุมลาดเอียง ชนิดกันน้ำ CSHP

สวิตช์ CS-Touch สำหรับมุมลาดเอียง ชนิดกันน้ำ CSHP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,038.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์สัมผัสชนิดบาง M8 สำหรับการเยื้องศูนย์ และโครงสร้าง IP67 ที่ใช้งานได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการทำซ้ำที่ 5 µm
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลดลงอย่างมากจาก M12 เป็น M8
· เนื่องจากลิเนียร์บุชชิ่งใช้สำหรับตลับลูกปืน จึงเหมาะสำหรับการเลื่อน มุมลาดเอียง และออฟเซ็ต
· M8 ละเอียดพิเศษ การกำหนดตำแหน่งในมุมเบี่ยงที่มีคุณสมบัติกันน้ำ
[การใช้งาน]
· สำหรับค้นหาจุดกำเนิดเริ่มต้นของเครื่องจักร
· สำหรับตรวจสอบการเปิดและปิดของแผ่นผ้าเบรก
· สำหรับตรวจจับการมีอยู่ของงานขนส่ง
· สำหรับการกำหนดตำแหน่งแผ่นโลหะเพื่อการเชื่อมแบบจุด

รหัสสินค้า
CSHP085A
CSHP085A-L
CSHP085B
CSHP085B-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทจุด หน้าสัมผัส LED

฿ 4,038.06

MET CS-TOUCH SWITCHES CS 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มีไม่มี

฿ 4,174.27

MET CS-TOUCH SWITCHES CS 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มีมีให้

฿ 4,038.06

MET CS-TOUCH SWITCHES CS 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส NCไม่มี

฿ 4,430.65

MET CS-TOUCH SWITCHES CS 1 ชิ้น 17 วัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส NCมีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / มุม หน้าสัมผัส กว้าง รูปทรง ประเภท สลักเกลียว รูปทรงปลาย ประเภท เข็ม
สิ่งแวดล้อม ชนิดกัน กันน้ำ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 หน้าสัมผัส วัสดุ SUS420
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 2.8 ขนาดเกลียว (M) M8 × 0.5 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80
จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.3 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.005 มม แรงหน้าสัมผัส(N) 1
อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 1000 โครงสร้างในการป้องกัน IP67 สเปค การเลื่อน สำหรับการชนในแนวลาดเอียง ชนิดกันน้ำ