• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Angled-Kun/Channel-Kun, Pipe Support Bracket, Free Angle (Hot Dip Galvanizing)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
LS-40-1800-ドブメッキ
LW-40-1800-ドブメッキ
LW-40-900-ドブメッキ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSurface Treatment Length
(mm)
Specifications
18 Day(s) or more [Zinc Plating] Hot zinc plating1800Holes on Single Side
Quote [Zinc Plating] Hot zinc plating1800Holes on Both Sides
13 Day(s) or more [Zinc Plating] Hot Dip Galvanizing900Holes on Both Sides

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Steel Dimension t(mm) 3.2 Dimension A(mm) 40
Dimension B(mm) 40 Loose Hole (D x D2)(mm) 40 ×11