(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·นี่คือ สลักเกลียว U ที่ใช้สำหรับท่อ SGP (สามารถใช้ร่วมกับ VP40A ถึง VP300A ได้)
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สังกะสีแบบจุ่มร้อน
·โปรดตรวจสอบขนาด สกรู ที่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสำนักงานขายแต่ละแห่ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน ของท่อ (A) (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 152.22 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 125 ก | 139.8 | W1 / 2 | ||
฿ 157.06 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 150 ก | 165.2 | W1 / 2 | ||
฿ 239.05 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | 200 ก | 216.3 | W1 / 2 | ||
฿ 43.55 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40 ก | 48.6 | W3 / 8 | ||
฿ 45.48 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50 ก | 60.5 | W3 / 8 | ||
฿ 54.29 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65 ก | 76.3 | W3 / 8 | |
฿ 73.34 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 80 ก | 89.1 | W3 / 8 | |
฿ 82.86 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100 ก | 114.3 | W3 / 8 | |
฿ 24.19 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15 ก | 21.7 | W5 / 16 | ||
฿ 25.16 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 20 ก | 27.2 | W5 / 16 | ||
฿ 30.97 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25 ก | 34 | W5 / 16 | ||
฿ 31.94 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32 ก | 42.7 | W5 / 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์โลหะรูปตัวยู | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง