1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แคลมป์ปรับระดับแบบด่วน (GP/VP)

แคลมป์ปรับระดับแบบด่วน (GP/VP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ปรับระดับที่ช่วยให้งานเดินท่อเป็นเรื่องง่ายเพียงคลายนัทโดยไม่ต้องถอดแคลมป์ออก
· เนื่องจากไม่จำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนใดๆ จึงหมดกังวลเรื่องทำชิ้นส่วนหาย (เช่น นัท) ที่หน้างานติดตั้งท่อ
· ประหยัดเวลาในการทำงานได้ถึงครึ่งหนึ่งของการทำงานปกติ
· เนื่องจากสามารถถอดโบลท์ได้อย่างอิสระ จึงยึดเหล็กยึดได้ง่าย
· เพียงเปลี่ยนสตัดเกลียว ก็สามารถใช้ปรับระดับได้ในช่วงที่กว้าง
· ใช้ล็อคนัทเพื่อป้องกันไม่ให้สตัดเกลียวสั่น
· ฐานรับแรงกดที่รองรับการเดินท่อได้โดยไม่เสียรูป
· สกรูเข้าพอดีกับรูสกรูที่เป็นแบบเคาน์เตอร์ซิงค์

รหัสสินค้า
N-010720-40AX120H
N-010720-40AX150H
N-010720-50AX120H
N-010720-50AX150H
N-010720-65AX120H
N-010720-65AX150H
N-010720-80AX120H
N-010720-80AX150H
N-010720-100AX120H
N-010720-100AX150H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD สายยาง หลักที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางที่ รองรับการใช้งาน ของท่อ
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ช่วง เครื่องวัดระดับน้ำ
(มิลลิเมตร)

฿ 201.96

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5040A48.612030 to 110

฿ 229.53

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5040A48.615030 to 140

฿ 229.53

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 7050A60.512035 to 110

฿ 240.00

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 7050A60.515035 to 140

฿ 240.00

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 8065A76.312045 to 110

฿ 259.05

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 8065A76.315045 to 140

฿ 252.39

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 9080A89.112050 to 110

฿ 282.86

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 9080A89.115050 to 140

฿ 334.43

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200100A114.312060 to 110

฿ 341.67

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200100A114.315060 to 140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงดนตรี พื้น วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก / ท่อ PVC
กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี