(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์แนวตั้งสำหรับท่อสองชั้นทนไฟ (ท่อคอมโพสิตที่ทำจากท่อ PVC แข็งเคลือบสารทนไฟ)
· ท่อคอมโพสิตที่เคลือบสารทนไฟจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต โปรดเลือกสินค้าที่ต้องการโดยดูตารางตัวยึดรองรับที่ใช้ร่วมกันได้ประกอบ
· แคลมป์แนวตั้งสำหรับท่อเหล็กกล้าเคลือบไวนิลคลอไรด์แข็ง (ท่อเหล็กกล้าเคลือบพื้นผิวด้านนอก)
รหัสสินค้า |
---|
N-010244-15A |
N-010244-20A |
N-010244-25A |
N-010244-32A |
N-010244-40A |
N-010244-50A |
N-010244-65A |
N-010244-80A |
N-010244-100A |
N-010244-125A |
N-010244-150A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน ของท่อ (A) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.29 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15A | 25.7 | ||
฿ 240.00 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 20A | 31.2 | ||
฿ 249.53 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25A | 37.6 | ||
฿ 264.77 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32A | 46.3 | ||
฿ 292.39 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | 40A | 52.2 | ||
฿ 317.15 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50A | 64.1 | ||
฿ 357.94 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65A | 79.9 | ||
฿ 367.59 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 ถึงน้อยกว่า 100 | 80A | 92.7 | ||
฿ 396.31 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100A | 118.3 | ||
฿ 782.72 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 125A | 143.8 | ||
฿ 843.19 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 150A | 170.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง