1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก แนวตั้ง / ขา ยึดพร้อมแถบยืน FTP BN

NEI PIPE SUPPORT

ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก แนวตั้ง / ขา ยึดพร้อมแถบยืน FTP BN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· การขัดเงา เคลือบด้วยไฟฟ้า · แผ่น เมจิก (25 A-100A): ป้องกันร่วง สกรูหกเหลี่ยม · ตัวหยุดหมุน (25 A-100A): สต๊อปเปอร์ แบบใหม่ที่ทำงานเป็น ตัวหยุดหมุน สกรูหกเหลี่ยม แม้ในขณะที่ขัน น๊อตตัวเมีย แล้ว

รหัสสินค้า
N-010232-30A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 79.05

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แถบแนวตั้ง ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD(มิลลิเมตร) 50 ถึงน้อยกว่า 60 วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อคู่ทนไฟ กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว 30A
เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน ของท่อ (A)(มิลลิเมตร) 53.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-010232-30A ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก แนวตั้ง / ขา ยึดพร้อมแถบยืน FTP BN