(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์รัดท่อแบบบานพับสำหรับท่อสแตนเลส (ผนังหนา) (สามารถใช้ VP40A ถึง VP300A ร่วมกันได้)
· ใช้กับท่อ SGP ได้ (ต้องผ่านการชุบผิวป้องกันการสึกหรอเนื่องจากกระแสไฟฟ้าของโลหะ)
· 200 A ขึ้นไปทำจากเพลทแบนที่ไม่มีคานซี่
รหัสสินค้า |
---|
N-010204-15A |
N-010204-20A |
N-010204-25A |
N-010204-32A |
N-010204-40A |
N-010204-50A |
N-010204-65A |
N-010204-80A |
N-010204-100A |
N-010204-125A |
N-010204-150A |
N-010204-200A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน ของท่อ (A) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 136.01 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15A | 21.7 | ||
฿ 139.64 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 20A | 27.2 | ||
฿ 166.44 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25A | 34.0 | |
฿ 158.99 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32A | 42.7 | ||
฿ 168.06 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40A | 48.6 | ||
฿ 194.86 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50A | 60.5 | ||
฿ 199.39 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65A | 76.3 | ||
฿ 290.48 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 80A | 89.1 | ||
฿ 254.65 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100A | 114.3 | ||
฿ 504.92 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 125A | 139.8 | ||
฿ 626.96 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 150A | 165.2 | ||
฿ 1,003.54 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | 200A | 216.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง