1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวยึดท่อแบบแขวน ไพพ์แฮงเกอร์ชนิดบานพับ พร้อม BN

NEI PIPE SUPPORT

ตัวยึดท่อแบบแขวน ไพพ์แฮงเกอร์ชนิดบานพับ พร้อม BN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เกลียวเร่งแบบหมุนมือ (P27) ถูกถอดจากไพพ์แฮงเกอร์ชนิดบานพับ N-010103 ที่มีเกลียวเร่งแบบหมุนมือ เพื่อผลิตสินค้าชิ้นนี้
· 200A หรือสูงกว่า ทำจากเหล็กกล้าแบนไม่มีคานซี่

รหัสสินค้า
N-010102-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 43.81

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงแขวน OD สายยาง หลักที่ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 60 ถึงน้อยกว่า 70 วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 50A
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้ (A)(มิลลิเมตร) 60.5 ข้อมูลจำเพาะ บรรจุในถุง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-010102-50A ในชุด ตัวยึดท่อแบบแขวน ไพพ์แฮงเกอร์ชนิดบานพับ พร้อม BN