(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ไพพ์แฮงเกอร์แบบบานพับ ใช้กับท่อ SGP สามารถใช้ร่วมกับ VP40A / VP100A
· ไพพ์แฮงเกอร์ชั่วคราวสำหรับท่อ
รหัสสินค้า |
---|
N-012195-15A |
N-012195-20A |
N-012195-25A |
N-012195-32A |
N-012195-40A |
N-012195-50A |
N-012195-65A |
N-012195-80A |
N-012195-100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD สายยาง หลักที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้ (A) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.81 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15A | 21.7 | |
฿ 65.72 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 20A | 27.2 | |
฿ 66.67 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25A | 34 | |
฿ 72.39 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32A | 42.7 | |
฿ 79.05 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40A | 48.6 | |
฿ 82.86 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50A | 60.5 | |
฿ 116.19 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65A | 76.3 | |
฿ 122.86 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 80A | 89.1 | |
฿ 132.39 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100A | 114.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ข้อมูลจำเพาะ | บรรจุในถุง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง