1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาจับชิ้นงาน มือGH-50360

TOGGLE CLAMPS

ปากกาจับชิ้นงาน มือGH-50360
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,357.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • มีข้อผิดพลาดบางประการในเนื้อหาของแค็ตตาล็อก
    (ความผิดพลาด)แรงยึดแคลมป์ (N) MAX
    (การแก้ไข)แรงยึดแคลมป์ (N)

รายละเอียดสินค้า

ปากกาจับชิ้นงาน ด้วย สกรู ชนิดแคลมป์ (แขน เดียว),กระบวนการเตรียมผิว: กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม + ชุบผิวทองแดง (ส่วน สลักเกลียว),ปลาย สลักเกลียว ตรง รุ่น: GH-SA-562000,น้ำหนัก: 290 g

รูปลักษณ์ของ ผลิตภัณฑ์ และการ ดรออิ้งบอกขนาด

ปากกาจับชิ้นงาน จับมือ GH-50360
ปากกาจับชิ้นงาน จับมือ GH-50360

หน่วย: มม

สเปค

รหัสรุ่น/ Part numberกำลังการผลิต
(กก.)
น้ำหนัก
(กก.)
แกนหมุน ให้มา
GH-503601590.29SA-562
รหัสสินค้า
GH-50360
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,357.92

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงขันแน่น(N) 1590 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400 ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สลักเกลียว ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-50360 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน มือGH-50360