1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก - แนวนอน - แขนรูปทรงตัว U (ฐานรองหน้าแปลน) GH-203-F / GH-203-FSS

TOGGLE CLAMPS

แคลมป์ปีกนก - แนวนอน - แขนรูปทรงตัว U (ฐานรองหน้าแปลน) GH-203-F / GH-203-FSS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 338.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มิซูมิจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดยผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตามความต้องการของลูกค้า กรุณาเลือกสินต้าตามการใช้งานที่ต้องการ สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก จัดหาสินค้า OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่น มีสาขาในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ มีการขยายการขายอย่างต่อเนื่องและชื่อเสียงดีเยี่ยม ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนจิ๊กระดับโลก

ลักษณะสินค้า

แคลมป์ปีกนก - แนวนอน - แขนรูปทรงตัว U (ฐานรองหน้าแปลน) GH-203-F / GH-203-FSS

GH-203-F

แคลมป์ปีกนก - แนวนอน - แขนรูปทรงตัว U (ฐานรองหน้าแปลน) GH-203-F / GH-203-FSS

GH-203-FSS

Drawing บอกขนาด

แคลมป์ปีกนก - แนวนอน - แขนรูปทรงตัว U (ฐานรองหน้าแปลน) GH-203-F / GH-203-FSS

GH-203-F
หน่วย: มม.

แคลมป์ปีกนก - แนวนอน - แขนรูปทรงตัว U (ฐานรองหน้าแปลน) GH-203-F / GH-203-FSS

GH-203-FSS
หน่วย: มม.

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าความสามารถในการคงที่
(กก.)
บาร์เปิด
(°)
มือจับเปิด
(°)
น้ำหนัก
(กก.)
แกนหมุนที่มีมาให้แหวนรองแบบหน้าแปลน
GH-203-F22794670.35FC-086312FW-516
GH-203-FSS22794670.35SA-085012-SSFW-516-SS
รหัสสินค้า
GH-203-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 338.18

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น (สูงสุด)(N) 2270 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด 5/16 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า + NBR แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 500 ถึง 2279
ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว NBR ด้วย ยาง ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-203-F ในชุด แคลมป์ปีกนก - แนวนอน - แขนรูปทรงตัว U (ฐานรองหน้าแปลน) GH-203-F / GH-203-FSS