• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

U-Shaped Arm Toggle Clamp, Horizontal Type, with Side Mount Flanged Base, T-Shaped Handle GH-13007-SM

 
Part Number
GH-13007-SM
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Attaching Method Side flange base Tightening Force (Range Selectable)(N) 500~2279 Body Material SS400
Clamp Screw Size 5/16 Clamp Screw Material Steel + NBR Tightening Force (MAX)(N) 1500
Tip Screw Type NBR Bolt with Rubber Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part GH-13007-SM in the U-Shaped Arm Toggle Clamp, Horizontal Type, with Side Mount Flanged Base, T-Shaped Handle GH-13007-SM series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-13007-SM ในชุด U-Shaped Arm Toggle Clamp, Horizontal Type, with Side Mount Flanged Base, T-Shaped Handle GH-13007-SM