(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MISUMI จัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดยผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตามความต้องการของลูกค้า กรุณาเลือกสินต้าตามการใช้งานที่ต้องการ สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก นอกจากการผลิตสินค้าของตนเองแล้ว ยังเป็นผู้จัดหา OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่น และได้ขยายโรงงานผลิตไปยังภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือด้วยเช่นกัน ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนจิ๊กระดับโลก
GH-452
GH-452-SS
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ความสามารถในการคงที่ (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | มีแผ่นสลักล็อคเสริม |
---|---|---|---|
GH-452 | 170 | 0.23 | SA-105015 |
GH-452-SS | 170 | 0.23 | GH-451-LPSS |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท ความตึง | แรงขันแน่น(N) | 1700 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 14.00 ถึง 1999 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง