(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MISUMI จัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชั้นนำในเอเชียตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ตามการใช้งานที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยผู้ผลิตชาวไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1974 ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตคือแคลมป์ปีกนก และผลิตภัณฑ์เฉพาะของผู้ผลิตเอง ผู้ผลิตรับทำ OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่นและขยายฐานการผลิตไปยังทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ผู้ผลิตรายนี้เป็นผู้นำระดับโลกในด้านชิ้นส่วนจิ๊ก
หน่วย: มม
รหัสรุ่น/ Part number | กำลังการผลิต (กก.) | บาร์เปิด (°) | น้ำหนัก (กก.) | แกนหมุน ที่จัดมา | Flanged แหวนรอง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ทางอากาศ ขนาด | กระบอกสูบ (มิลลิเมตร) | ความดันลม กระบอกสูบ สูงสุด (กก. / ซม. ²) | รายการเสริม เซนเซอร์ตรวจจับแม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-20820-A | 100 | 90 | 0.96 | FC-086312 | FW-516 | 1/8PT | 30 | 10 | MT-22 |
รหัสสินค้า |
---|
GH-20820-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 13,854.92 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 13 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | มือจับ | ความจุโฮลดิ้ง(kN) | 1000 | แรงยึดแคลมป์ ใช้งาน(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SS400 | รูปทรง ส่วนการติดตั้ง | ฐานหน้าแปลน | ประเภทของ ปลาย สกรู | สลักเกลียว ด้วย ยาง |
การ ปรับ ตำแหน่ง ปลาย สกรู | การปรับสไลด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-20820-A ในชุด ที่ แคลมป์นิวเมติกส์ แขน รูปทรงตัว U ตัวยู พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง แปลนGH-20820-A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง