(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบกดลง พร้อมฐานหน้าแปลน
[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติของท็อกเกิ้ลแคลมป์ทำให้สามารถแคลมป์ชิ้นงานด้วยแรงแคลมป 50,000 N
· สามารถใช้ได้กับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย
[การใช้งาน]
· นอกจากการใช้ยึดให้ชิ้นงานอยู่กับที่ในงานทั่วไป ยังสามารถใช้สวมอัดเบาสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ ได้เช่นกัน
· สามารถใช้กับงานไม้และงาน DIY ต่างๆ
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 50000 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M16 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | SS400 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-35000 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์, ชนิดดันแนวนอน, ฐานหน้าแปลน ระยะเคลื่อนที่ 100 มม., แขนตรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง