(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MISUMI จัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดยผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตามความต้องการของลูกค้า กรุณาเลือกสินต้าตามการใช้งานที่ต้องการ สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก นอกจากการผลิตสินค้าของตนเองแล้ว ยังเป็นผู้จัดหา OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่น และได้ขยายโรงงานผลิตไปยังภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือด้วยเช่นกัน ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนจิ๊กระดับโลก
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ความสามารถในการคงที่ (กก.) | ระยะเคลื่อนที่ของพลันเจอร์ (มม.) | มือจับเปิด (°) | น้ำหนัก (กก.) | มีแกนหมุนมาให้ |
---|---|---|---|---|---|
GH-304-HM | 680 | 60 | 183 | 1.43 | SA-125017 |
รหัสสินค้า |
---|
GH-304-HM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 910.48 | TOGLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 6800 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M12 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | SS400 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-304-HM ในชุด แคลมป์ปีกนก - ผลัก-ดึง - ฐานหน้าแปลน, ระยะเคลื่อนที่ 60 มม. มือจับแบบมุม GH-304-HM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง