(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MISUMI จัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชั้นนำในเอเชียตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ตามการใช้งานที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยผู้ผลิตชาวไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1974 ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตคือแคลมป์ปีกนก และผลิตภัณฑ์เฉพาะของผู้ผลิตเอง ผู้ผลิตรับทำ OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่นและขยายฐานการผลิตไปยังทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ผู้ผลิตรายนี้เป็นผู้นำระดับโลกในด้านชิ้นส่วนจิ๊ก
หน่วย: มิลลิเมตร
รหัสรุ่น/ Part number | กำลังการผลิต (กก.) | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มือจับ เปิด (°) | น้ำหนัก (กก.) | แกนหมุน ให้มา |
---|---|---|---|---|---|
GH-30608M | 318 | 41.3 | 180 | 0.69 | SA-085012 |
รหัสสินค้า |
---|
GH-30608M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,939.55 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 13 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 3180 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | SS400 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-30608M ในชุด แคลมป์ปีกนก แบบกดดึง ฐานหน้าแปลน ขนาด สลักเกลียว M8 แรงขัน 3,180 N GH-30608M
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง