1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดดัน/ดึง, ฐานหน้าแปลน ระยะเคลื่อนที่ 13.6 มม. แขนตรง

GHD TOGGLE CLAMPS

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดดัน/ดึง, ฐานหน้าแปลน ระยะเคลื่อนที่ 13.6 มม. แขนตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 312.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบกดลง พร้อมฐานหน้าแปลนขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบกดลง พร้อมฐานหน้าแปลน
· มีแรงกด 500 N ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ของตัวท็อกเกิ้ลแคลมป์แม้มีขนาดเล็ก
[การใช้งาน]
· นอกจากการใช้ยึดให้ชิ้นงานอยู่กับที่ในงานทั่วไป ยังสามารถใช้สวมอัดเบาสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ ได้เช่นกัน
· สามารถใช้กับงานไม้และงาน DIY ต่างๆ

รหัสสินค้า
GH-36006
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 312.91

GHD TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดันด้านข้าง แรงขันแน่น(N) 500 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400 สกรู แคลมป์ยึด ความสำรวม ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M4
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด SS400 แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) ถึง 1,399 ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-36006 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดดัน/ดึง, ฐานหน้าแปลน ระยะเคลื่อนที่ 13.6 มม. แขนตรง