(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิซูมิจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดยผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตามความต้องการของลูกค้า กรุณาเลือกสินต้าตามการใช้งานที่ต้องการ สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก จัดหาสินค้า OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่น มีสาขาในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ มีการขยายการขายอย่างต่อเนื่องและชื่อเสียงดีเยี่ยม ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนจิ๊กระดับโลก
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ความสามารถในการคงที่ (กก.) | บาร์เปิด (°) | มือจับเปิด (°) | น้ำหนัก (กก.) | มีแกนหมุนมาให้ | แหวนรองแบบหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|---|
GH-11412 | 200 | 110 | 64 | 0.42 | SA-085012 | FW-516 |
รหัสสินค้า |
---|
GH-11412 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 365.63 ฿ 287.53 | GHD TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น (สูงสุด)(N) | 2000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 1050 ถึง 2259 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-11412 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ด้ามจับแนวตั้ง - ด้ามทรงตัว U (ฐานหน้าแปลน) GH-11412
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง