(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิซูมิจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดยผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตามความต้องการของลูกค้า กรุณาเลือกสินต้าตามการใช้งานที่ต้องการ สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก จัดหาสินค้า OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่น มีสาขาในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ มีการขยายการขายอย่างต่อเนื่องและชื่อเสียงดีเยี่ยม ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนจิ๊กระดับโลก
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ความสามารถในการคงที่ (กก.) | บาร์เปิด (°) | มือจับเปิด (°) | น้ำหนัก (กก.) | แกนหมุนที่มีมาให้ |
---|---|---|---|---|---|
GH-22035 | 22.7 | 90 | 69 | 0.03 | SA-042007 (ไนล่อน) |
รหัสสินค้า |
---|
GH-22035 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 286.15 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 13 วัน |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน ครึ่งขวา | แรงขันแน่น (สูงสุด)(N) | 227 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | หมายเลข 8 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | NYLON66 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 269 |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ไนล่อน | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-22035 ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - แนวนอน - ด้ามทรงตัว U (ฐานหน้าแปลนต่ำ) GH-22035
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง