• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Fixed Bar Toggle Clamp, Horizontal Type, with Flanged Base, GH-201-AR

 
Part Number
GH-201-AR
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Attaching Method Right Half Flange Base Tightening Force (Range Selectable)(N) 270~499 Body Material SS400
Clamp Screw Size No.8 Clamp Screw Material NYLON66 Tightening Force (MAX)(N) 270
Tip Screw Type Nylon Bolt Tip Screw Position Adjustment Not Adjustable (Fixed)

Please check the type/dimensions/specifications of the part GH-201-AR in the Fixed Bar Toggle Clamp, Horizontal Type, with Flanged Base, GH-201-AR series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-201-AR ในชุด Fixed Bar Toggle Clamp, Horizontal Type, with Flanged Base, GH-201-AR