• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

U-Shaped Arm Toggle Clamp, Horizontal Type, with Straight Base, GH-21800

 
Part Number
GH-21800
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Attaching Method Straight base Tightening Force (Range Selectable)(N) 270~499 Body Material SS400
Clamp Screw Size M4 Clamp Screw Material Steel + NBR Tightening Force (MAX)(N) 300
Tip Screw Type NBR Bolt with Rubber Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part GH-21800 in the U-Shaped Arm Toggle Clamp, Horizontal Type, with Straight Base, GH-21800 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-21800 ในชุด U-Shaped Arm Toggle Clamp, Horizontal Type, with Straight Base, GH-21800