1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Duracon ®จับ [รวม 2 หน่วย]【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CATCHES

Duracon ®จับ [รวม 2 หน่วย]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 114.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
·ประเภท:ประเภท คลิป
·ความยาว (มม.):24
·ความกว้าง (มม.):12
·วิธีการติดตั้ง:การจัดเก็บภาษี
·ใช้สภาพแวดล้อม:มาตรฐาน
· วัสดุ ตัวเครื่อง:พลาสติก
· กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง:ไม่มี

รหัสสินค้า
J-526
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 114.29

CATCHES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง ตัวจับชิ้นงาน ป้องกันลื่นหลุด(N) ความยาว(มิลลิเมตร) 24
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 12 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติก กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่