1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Audio Hardware, แขนค้ำยันสำหรับประตู (ด้านซ้ายและขวา)

Audio Hardware, แขนค้ำยันสำหรับประตู (ด้านซ้ายและขวา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 431.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วิธีการเปิดประตู: บานบน / ชนิดบานพับ: หมุนได้ / ชนิดการยืดและเลื่อน: อื่นๆ / ชนิดการหมุน: บานพับประตู / สต็อปเปอร์: หยุดเมื่อเปิดจนสุด / การปลดสต็อปเปอร์: ไม่มี
· วัสดุตัวเรือน : เหล็ก
· กระบวนการเคลือบผิวบอดี้: ชุบโครเมต / ความยาวเมื่อยืดออก L (มม.): 103

รหัสสินค้า
Z-975
Z-976
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ชื่อชิ้นส่วน

฿ 431.86

DOOR STAYS 1 ชิ้น 31 วัน สำหรับด้านขวาแขนค้ำยันสำหรับประตู S-23 (ขวา) 103 มม.

฿ 431.86

DOOR STAYS 1 ชิ้น 31 วัน สำหรับด้านซ้ายแขนค้ำยันสำหรับประตู S-23 (ซ้าย) 103 มม.

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะการเปิดประตู ฝาบน ชนิดบานพับ การหมุน ประเภทสไลด์ที่ ยืดหยุ่น อื่น ๆ
ประเภทการหมุน พนัง สต๊อปเปอร์ หยุดใน สถานะ เปิดเต็ม การปลดสต๊อปเปอร์ ไม่
วัสดุตัวบอดี้ เหล็ก กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก ชุบผิวโครเมี่ยม ความยาว L เมื่อขยาย(มิลลิเมตร) 103