1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุก่อสร้าง, ฉากยึดโลหะ ชุบไบร์ทโครเมต (สำหรับติดตั้งชั้นวางของ)

BUILDING HARDWARE

วัสดุก่อสร้าง, ฉากยึดโลหะ ชุบไบร์ทโครเมต (สำหรับติดตั้งชั้นวางของ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิด: ฮาร์ดแวร์ข้อต่อสำหรับงานไม้, ฮาร์ดแวร์ข้อต่อสำหรับงานไม้ ชนิด: ฉากยึดโลหะ ฮาร์ดแวร์รูปตัว L
· วัสดุ: เหล็ก

รหัสสินค้า
F-901
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22.86

BUILDING HARDWARE 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับงานไม้ ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ โลหะพับฮาร์ดแวร์ ทรงตัว L ความยาว A(มิลลิเมตร) 25
ความยาว B(มิลลิเมตร) 25 ความยาว c(มิลลิเมตร) 9 ความหนา(มิลลิเมตร) 0.6
Bis ที่ใช้ เดือยแหลม วัสดุ เหล็ก