1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเลื่อนชนิดหลายล้อสำหรับรางบน

ล้อเลื่อนชนิดหลายล้อสำหรับรางบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,216.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อเลื่อนแบบคู่สำหรับรางบน
[คุณสมบัติ]
· ล้อสองชั้นสำหรับการเคลื่อนที่ของประตูเป็นเส้นตรง
· ทำจากเหล็กกล้า และแบริ่งที่ใช้เป็นอัลลอยซินเทอร์มีน้ำมันในตัว
· ผิวสำเร็จชุบไฟฟ้า
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นล้อเลื่อนของรางบน

รหัสสินค้า
00091821
00091841
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโบลท์แขวน โหลดที่ใช้งานได้ (เมื่อแขวน 2 จุด)
(กก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
ชื่อชิ้นส่วน

฿ 1,216.99

DOOR WHEELS 1 ชิ้น 3 วัน W1/2"7038# 2 ล้อเลื่อนแบบผสมสำหรับรางบน

฿ 1,316.11

DOOR WHEELS 1 ชิ้น 3 วัน W5/8"15050# 3 ล้อเลื่อนแบบผสมสำหรับรางบน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ รถยนต์ เหล็กกล้า วัสดุ ของ เฟรม เหล็กกล้า