1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อหน้าแปลน แบบมีเกลียว สำหรับเครื่องปรับอากาศ ท่อประปาและท่อสุขภัณฑ์

ข้อต่อหน้าแปลน แบบมีเกลียว สำหรับเครื่องปรับอากาศ ท่อประปาและท่อสุขภัณฑ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,035.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] หน้าแปลน;รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: หน้าแปลน;วัสดุ: เหล็กหล่อ;ของไหลที่ใช้งาน: น้ำ/อากาศ/ไอน้ำ/แก๊ส/ น้ำมัน

รหัสสินค้า
F-B-1
F-B-1/2
F-B-2
F-B-3
F-B-3/4
F-B-4
F-B-5
F-B-6
F-B-11/2
F-B-11/4
F-B-21/2
F-W-1
F-W-1/2
F-W-2
F-W-3
F-W-3/4
F-W-4
F-W-5
F-W-6
F-W-11/2
F-W-11/4
F-W-21/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว M1 กระบวนการเตรียมผิว

฿ 1,180.90

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 1B (25 A)ไม่

฿ 1,035.59

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 1 / 2B (15 A)ไม่

฿ 2,189.54

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 2B (50 A)ไม่

฿ 4,442.59

JFF PIPE SUPPORT 5 ชิ้น 8 วัน 3B (80 A)ไม่

฿ 1,109.25

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 3 / 4B (20 A)ไม่

฿ 6,480.70

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 4B (100 A)ไม่

฿ 12,174.30

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 15 วัน 5B (125 A)ไม่

฿ 14,256.62

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 15 วัน 6B (150 A)ไม่

฿ 1,869.42

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 1 1 / 2B (40 A)ไม่

฿ 1,738.84

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 1 1 / 4B (32 A)ไม่

฿ 3,991.89

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 2 1 / 2B (65 A)ไม่

฿ 1,180.90

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 1B (25 A)ชุบสังกะสี

฿ 1,035.59

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 1 / 2B (15 A)ชุบสังกะสี

฿ 2,189.54

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 2B (50 A)ชุบสังกะสี

฿ 4,442.59

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 3B (80 A)ชุบสังกะสี

฿ 1,109.25

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 3 / 4B (20 A)ชุบสังกะสี

฿ 6,480.70

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 4B (100 A)ชุบสังกะสี

฿ 12,174.30

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 15 วัน 5B (125 A)ชุบสังกะสี

฿ 14,256.62

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 15 วัน 6B (150 A)ชุบสังกะสี

฿ 1,869.42

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 1 1 / 2B (40 A)ชุบสังกะสี

฿ 1,738.84

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 1 1 / 4B (32 A)ชุบสังกะสี

฿ 3,991.89

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 2 1 / 2B (65 A)ชุบสังกะสี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หน้าแปลน ชนิดการเชื่อมต่อ หน้าแปลน วัสดุ เหล็กหล่อ
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 Division แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.0 ความดันสูงสุดที่ใช้ (การไหลต่อเนื่องที่ 120 °C หรือต่ำกว่า)(MPa) 2.5