1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อฟิตติ้ง PL ชนิดขันเกลียว, นิปเปิล

ข้อต่อฟิตติ้ง PL ชนิดขันเกลียว, นิปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 178.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งของ JFE Pipe Fitting ผลิตในโรงงานที่ทันสมัยและมีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด
· นอกจากนี้ ข้อต่อฟิตติ้งแบบประทับตรา Yubiwa ยังมีการเคลือบผิวด้วยผงอีพ็อกซี่เรซิ่นที่ผิวด้านในและด้านนอก แต่ส่วนเกลียวจะใช้วิธีการเคลือบผิวแบบพิเศษ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดีขึ้น และทนทานต่อการกัดกร่อน เป็นต้น
• สามารถใช้งานได้ดี มีความเชื่อถือได้ในระดับสูง

รหัสสินค้า
PL-NI-1
PL-NI-1/2
PL-NI-2
PL-NI-3
PL-NI-3/4
PL-NI-4
PL-NI-5
PL-NI-6
PL-NI-11/2
PL-NI-11/4
PL-NI-21/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว M1

฿ 234.68

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 1B (25 A)

฿ 178.37

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 602.15

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 2B (50 A)

฿ 1,866.89

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 3B (80 A)

฿ 185.49

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 3,147.37

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 4B (100 A)

฿ 6,645.34

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 5B (125 A)

฿ 10,062.50

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 6B (150 A)

฿ 416.67

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 353.17

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,193.60

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 13 วัน 2 1 / 2B (65 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด คู่ ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กหล่อ
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5 กระบวนการเตรียมผิว อีพ๊อกซี่เรซิ่น Division แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน การมี