1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูในตัว PL, ข้อศอก 45 °

JFF PIPE SUPPORT

สกรูในตัว PL, ข้อศอก 45 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 278.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•อุปกรณ์ ท่อเหล็ก JFE ผลิตด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อม การควบคุมคุณภาพ อย่างละเอียด
•ยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์ PL ประทับตรา แหวน ยังเคลือบด้วย อีพ๊อกซี่เรซิ่น ผงที่พื้นผิวด้านในและด้านนอกไม่รวม สกรู โดยใช้วิธีการ การเคลือบผิว แบบพิเศษช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ความทนทานต่อการกัดกร่อน และอื่น ๆ
•สามารถใช้ได้กับความน่าเชื่อถือใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง

รหัสสินค้า
PL-45L-3/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 278.97

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ 45 ° ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กหล่อ
ค่ากำหนดของเกลียว M1 3 / 4B (20 A) ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2.5 กระบวนการเตรียมผิว อีพ๊อกซี่เรซิ่น
Division แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน การมี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PL-45L-3/4 ในชุด สกรูในตัว PL, ข้อศอก 45 °