(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
SUS-RL-1/2X1/4 |
SUS-RL-1/2X3/8 |
SUS-RL-1X1/2 |
SUS-RL-1X3/4 |
SUS-RL-2X11/2 |
SUS-RL-2X11/4 |
SUS-RL-3/4X1/2 |
SUS-RL-3/4X3/8 |
SUS-RL-3/8X1/4 |
SUS-RL-11/2X11/4 |
SUS-RL-11/4X1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ค่ากำหนดของเกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 4B (8 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1 1 / 4B (32 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 90 ° | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | SCS13 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 40 | Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง