1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อลม ฟิตติ้งลม ชนิดสแตนเลส แบบเกลียว, ข้อต่อตรง ฮาฟซ็อกเก็ต

ข้อต่อลม ฟิตติ้งลม ชนิดสแตนเลส แบบเกลียว, ข้อต่อตรง ฮาฟซ็อกเก็ต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• ไม่ปล่อยสารพิษใด ๆ มั่นใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยและขจัดความกังวลเกี่ยวกับน้ำที่เป็นสนิมหรือน้ำตะไคร่น้ำ
• ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติทนทานการกัดกร่อนที่เหนือกว่าและมีอายุการใช้งานเกือบตลอดไป
• รีไซเคิลได้

รหัสสินค้า
SUS-HS-RP-1
SUS-HS-RP-1/2
SUS-HS-RP-1/4
SUS-HS-RP-1/8
SUS-HS-RP-2
SUS-HS-RP-3
SUS-HS-RP-3/4
SUS-HS-RP-3/8
SUS-HS-RP-4
SUS-HS-RP-11/2
SUS-HS-RP-11/4
SUS-HS-RP-21/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว M1 ความยาว
(มม.)

฿ 181.72

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)25

฿ 85.34

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)20

฿ 82.67

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 4B (8 A)15

฿ 82.67

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 8B (6 A)12

฿ 467.81

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)34

฿ 1,120.39

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)42

฿ 128.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)21

฿ 82.67

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 8B (10 A)16

฿ 1,859.05

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)50

฿ 307.43

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)28

฿ 261.72

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)28

฿ 852.96

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)39

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ SUS304
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 40
Division แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่