(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ต่อข้อต่อหรือท่อประเภทต่างๆ เข้ากับด้านที่ไม่มีแกน
· ห้ามใช้ (W) XS หรือ AD-XS กับอุปกรณ์ที่มีกลไกป้องกันการกัดกร่อนที่ปลายท่อ
รหัสสินค้า |
---|
C-PL-C-W-S-1 |
C-PL-C-W-S-1/2 |
C-PL-C-W-S-3/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ค่ากำหนดของเกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 941.07 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 457.84 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 675.82 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | บรอนซ์ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง