(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Transition Fitting Reducing Mechanical Elbow

Transition Fitting Reducing Mechanical Elbow

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Transition fitting mechanical reducing elbow manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: FCMB
· Surface treatment: Polyethylene lining.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

TRM-RL-32X25

 
Part Number
TRM-RL-32X25
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material FCMB Applicable Fluid Gas
Connection Type Pipe⇔Pipe, different diameters Connection Type - Unequal Diameter Tube 90° Elbow Applicable Tube Material Polyethylene
Maximum Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment Polyethylene Lining Nominal Diameter 32AX25A

Please check the type/dimensions/specifications of the part TRM-RL-32X25 in the Transition Fitting Reducing Mechanical Elbow series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRM-RL-32X25 ในชุด Transition Fitting Reducing Mechanical Elbow

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)