(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Transition Fitting Service Tee

Transition Fitting Service Tee

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Transition fitting service tee manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: FCMB
· Surface treatment: polyethylene lining.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
TR-ST-25
TRM-ST-30
TRM-ST-50
TRM-ST-75
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งThread Nominal Nominal Diameter
Quote 1B25A
Quote 1 1/4B30A
Quote 2B50A
Quote 3B75A

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material FCMB Applicable Fluid Gas
Connection Type Screw⇔Pipe Branch Connection Type - Thread, Tube Branch Male Run Tee Applicable Tube Material Polyethylene
Connection Thread Type Rc Maximum Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment Polyethylene Lining