(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Transition Fitting TM Type

Transition Fitting TM Type

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. TM type transition fitting manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: FCMB
· Surface treatment: polyethylene lining.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
TF-TM-100
TF-TM-100-1U
TF-TM-150-1U
TF-TM-150-2
TF-TM-200-1U
TF-TM-200-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal Diameter
Quote 100A
Quote 100A-1U
Quote 150A-1U
Quote 150A-2
Quote 200A-1U
Quote 200A-2

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material FCMB Applicable Fluid Gas
Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters Connection Type - Equal Diameter Tube Union Straight Applicable Tube Material Polyethylene
Maximum Operating Pressure(MPa) 1 Surface Treatment Polyethylene Lining