• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 20:00 21/4/2019. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

J One Quick-2 Reducing Socket

J One Quick-2 Reducing Socket

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JOQ2 reducing socket manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan.
· Material: PPS resin
· Applicable fluids: water and air.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
JOQ2-RS-13AX10A
JOQ2-RS-16AX13A-PB
JOQ2-RS-16AX13A-PEX
JOQ2-RS-20AX13A-PB
JOQ2-RS-20AX13A-PEX
JOQ2-RS-20AX16A-PB
JOQ2-RS-20AX16A-PEX
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplicable Tube Material Applicable Tube O.D., D (D1)
(φ)
Nominal Diameter
Quote Polyethylene / Polybutene17X1313AX10A
Quote Polybutene22X1716AX13A
Quote Polyethylene22X1716AX13A
Quote Polybutene27X1720AX13A
Quote Polyethylene27X1720AX13A
Quote Polybutene27X2220AX16A
Quote Polyethylene27X2220AX16A

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material PPS Resin Applicable Fluid Water / Air
Connection Type Pipe⇔Pipe, different diameters Connection Type - Unequal Diameter Tube Socket Maximum Operating Pressure(MPa) 1