1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
J หนึ่ง - ด่วน 2 แกนหมุน

JFF PIPE SUPPORT

J หนึ่ง - ด่วน 2 แกนหมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การใช้ เรซิ่น PPS ทำให้น้ำหนักเบาและง่ายต่อการ มือจับ
·ส่วนเชื่อมต่อหมุนได้ 360 °ดังนั้นจึงสามารถปรับทิศทาง แยก ได้อย่างอิสระ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างส่วนหัวและ ท่อเหล็ก เป็นวิธี ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) โดยใช้ J one quick 2

รหัสสินค้า
J2HDR-X16-13-5K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ เรซิ่น PPS ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีเอทิลีน / โพลีบิวทีน สายยาง ใช้งานได้ OD, D (D1)(φ) 22 × 17
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 16AX13A จำนวนกระบอกสูบ 5
บังคับประเภท ท่อเหล็ก ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม ขวาง